Publier vos produits
Chamberlin Door

Chamberlin Door

Traduit par Google,

Notre porte Chamberlin est conçue dans un souci d'efficacité énergétique et de durabilité. Reprenant le même profil de cadre éprouvé que notre porte en aluminium Signature Series, reconnue à l'échelle nationale, mais renforcée par une isolation en mousse avancée, la porte Chamberlin offre une efficacité thermique exceptionnelle. Elle se distingue par des notes parmi les meilleures des portes coulissantes en aluminium à double vitrage.

Ce niveau de performance permet à la porte Chamberlin de respecter et même de dépasser les normes d'efficacité énergétique des bâtiments établies par le titre 24 de la Californie. Cela en fait un choix idéal pour les propriétaires qui cherchent à améliorer leurs économies d'énergie tout en adhérant à des réglementations de construction strictes.

Spécification
  • Max System Width | Unlimited

    Max System Height | 10 ft

    Max Panel Width | 40 in

    Swing Door One End | Yes

    Swing Door Both (Butterfly) | Yes

    U-Factor | 0.29

    Wood U-Factor | 0.27

    SHGC | 0.17 - 0.18

    Florida Building Code Approval | FL42298.1


Spécifications techniques
  • Réference unique.chamberlin-door
  • Famille de produitsFolding Doors
  • Groupe de produitsAluminum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
  • Code CSI MasterFormat 201408 35 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors