Publier vos produits
Signature Aluminum Door
Signature Aluminum Door
Signature Aluminum Door
Signature Aluminum Door
Signature Aluminum Door

    Signature Aluminum Door

    Traduit par Google,

    La porte tempête Coastal allie esthétique, robustesse et résistance aux chocs inégalées, vous protégeant des intempéries les plus rudes. Qu'il s'agisse de vents violents, de fortes pluies ou de débris projetés, son cadre renforcé et son système de verrouillage à sept points garantissent un confort intérieur optimal, quelles que soient la saison et les variations de température. La porte tempête Coastal a subi des tests rigoureux pour garantir une vue imprenable par temps clair et une protection totale contre les intempéries.

    En tant que seul système de porte à panneaux coulissants indépendant avec approbation pour les ouragans dans les zones à ouragans à grande vitesse (HVHZ), la porte anti-tempête côtière est certifiée par le Florida Building Code (FBC), offrant une protection anti-tempête de pointe dans l'industrie.

    Conçue pour durer, nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre porte grâce à une gamme de couleurs standard. Disponible en trois configurations principales : droite, gauche ou papillon (portes aux deux extrémités), la contre-porte Coastal allie fonctionnalité et élégance.

    Spécification
    • Max System WidthUnlimited
      Max System Height10 ft
      Max Panel Width40 in
      Swing Door One EndYes
      Swing Door Both (Butterfly)Yes
      U-Factor0.34 - 0.39
      SHGC0.17 -0.18
      Florida Building Code ApprovalFL42251.1
      Certified TemperedKCI-IG-1256-1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.signature-door
    • Famille de produitsFolding Doors
    • Groupe de produitsAluminum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
    • Code CSI MasterFormat 201408 35 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors