Publier vos produits
Coastal Storm Door
Coastal Storm Door
Coastal Storm Door
Coastal Storm Door

    Coastal Storm Door

    Traduit par Google,

    La collection Coastal apporte une résistance raffinée aux maisons modernes : deux systèmes spécialement conçus pour allier l’élégance côtière au quotidien et une protection optimale contre les tempêtes. Le modèle Coastal Vista (DP-50) est doté d’un vitrage feuilleté anti-effraction, d’un rail inférieur lesté et d’un système d’ouverture coulissant-pivotant-empilé, permettant une transition fluide entre l’intérieur et l’extérieur. Le modèle Coastal Storm (DP-70) va encore plus loin : un cadre en aluminium renforcé, un mécanisme de verrouillage à six points et l’homologation du comté de Miami-Dade. La certification HVHZ (High-Velocity Hurricane Zone) de la collection garantit une protection sans compromis en cas de conditions météorologiques extrêmes.

    Quel que soit le modèle choisi, vous profiterez de vues imprenables, d'une ventilation optimale et d'une circulation fluide grâce à des ouvertures discrètes. Le souci du détail fait toute la différence : Vista est doté d'un système d'emboîtement à rainure et languette pour une étanchéité parfaite ; Storm, quant à lui, bénéficie d'une structure renforcée et d'un vitrage anti-débris pour résister au vent, à la pluie et aux impacts. Configurable en configuration droite, gauche ou papillon et disponible dans une palette de couleurs architecturales, la collection Coastal s'adapte à votre vision. Des paisibles après-midi en bord de mer aux tempêtes les plus violentes, il ne s'agit pas simplement d'une porte : c'est l'affirmation de votre volonté de préserver la vue et d'assurer la solidité de la structure.

    Spécification
    • GlassImpact GlassTriple Pane Glass
      Standard Glass
      Max System Width
      48 ft
      48 ft
      48 ft
      Max System Height
      10 ft
      10 ft
      10 ft
      Max Panel Width
      36 in
      36 in
      36 in
      Swing Door One End
      Yes
      Yes
      Yes
      Swing Door Both (Butterfly)
      Yes
      Yes
      Yes
      U-Factor
      0.4
      0.34
      0.38
      SHGC
      0.18
      0.16
      0.17
      Florida Building Code
      FL42307.1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.coastal-storm-door
    • Famille de produitsFolding Doors
    • Groupe de produitsAluminum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
    • Code CSI MasterFormat 201408 35 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord