Notre luminaire Pure Point Light diffuse la lumière naturelle du capteur solaire Parans, le capteur SP4. Le luminaire doit toujours être associé à un système SP4 (capteur solaire Parans).
Pure Point Light diffuse la lumière du soleil saine comme un projecteur. Il peut être utilisé de différentes manières. Utilisez le luminaire pour créer un faisceau de projecteur spectaculaire ou pour diriger la lumière sur une surface. C'est un moyen facile d'avoir la lumière du soleil à l'intérieur.
Le luminaire n'est pas disponible uniquement en tant que luminaire, mais doit être combiné avec le capteur solaire d'éclairage naturel actif SP4. Le SP4 est équipé de câbles à fibres optiques de haute technologie qui conduisent la lumière du soleil jusqu'à 100 mètres (328 pieds) dans le bâtiment. La qualité des câbles permet à la qualité de la lumière - la partie visible de la lumière saine à spectre complet - et à la luminosité de rester jusqu'aux luminaires à l'intérieur.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|---|
Chine | Espagne | États-Unis |
Émirats arabes unis | France | |
Hong Kong | Italie | |
Inde | Roumanie | |
Indonésie | Royaume-Uni | |
Malaisie | Suède | |
Thaïlande |