Publier vos produits
Parex Standard WaterMaster EIFS, Metal Stud or CMU
Parex USA

Parex Standard WaterMaster EIFS, Metal Stud or CMU

Traduit par Google,
Le WaterMaster standard est notre système de drainage EIF de qualité supérieure. À l'instar de l'EIFS standard, ce système offre également le niveau de base des avantages disponibles dans l'EIFS ; efficacité énergétique, poids léger, conception polyvalente et installation économique. Comme le WaterMaster LCR standard, ce système fournit une barrière résistante à l'eau et des moyens de drainage. Ce système est supérieur en ce que la barrière résistante à l'eau est appliquée sous forme liquide, ce qui signifie moins de risques de déchirures et de déchirures. Cette barrière résistante à l'eau à application liquide agit également comme pare-air permettant aux systèmes de climatisation de fonctionner plus efficacement. Les moyens de drainage sont obtenus grâce à des rubans verticaux d'adhésif fournissant un plan de drainage plus large pour l'humidité accidentelle.

CLIQUEZ POUR LES INFORMATIONS LEED

1"=R-3.8, 2"=R-7.6, 3"=R-11.4, 4"=R=-15.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.parex-watermaster-eifs
  • Famille de produitsWall Cladding Sheets
  • Groupe de produitsExterior Insulation and Finish Systems (EIFS)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement