Publier vos produits
108" Refinio Media Wall by Peerless-AV® without Video Conferencing Option

108" Refinio Media Wall by Peerless-AV® without Video Conferencing Option

Traduit par Google,

Une solution dvLED tout-en-un – simplifiée

Refinio Media Wall de Peerless- AV® est une solution d'affichage dvLED prête à installer qui simplifie le déploiement technologique tout en sublimant l'esthétique et les performances des espaces de réunion modernes et haut de gamme. Grâce à l'association d'un écran dvLED COB, d'un système de montage de précision et d'un meuble en stratifié haute pression (HPL) de qualité supérieure, Refinio offre une finition impeccable et un rendu esthétique haut de gamme, avec une préparation minimale de la salle.

Les packs optionnels de vidéoconférence et de boîtier acoustique (modèles VC 108") simplifient encore davantage l'intégration, faisant de Refinio une solution complète de mur multimédia dvLED dès le premier jour.

Conçu spécifiquement pour les espaces de réunion haut de gamme

Salles de réunion de direction

Offrez une expérience visuelle exceptionnelle grâce à une solution d'affichage dvLED raffinée, conçue pour s'intégrer parfaitement aux espaces de direction.

Salles de conférence

Optimisez vos présentations percutantes et vos vidéoconférences grâce à un mur d'images épuré et intégré qui réduit l'encombrement visuel et la complexité de l'installation.

Installations de formation

Assurer une visibilité optimale, des performances constantes et un fonctionnement fiable des espaces de formation où l'engagement et la clarté sont essentiels.

Trois tailles pour s'adapter à tous les espaces

Le mur d'images Refinio Media Wall est disponible en plusieurs configurations dvLED pour s'adapter à différentes tailles de pièces et distances de visionnage.

Spécifications techniques
  • Réference unique.108in-refinio-media-wall-without-video-conferencing
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsRefinio
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-37 19 17
  • Titre OmniClassVideo Walls

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord