Publier vos produits
ACC-MB3875 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory

ACC-MB3875 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory

Traduit par Google,

Le support de panneau de menu pour restaurant à service rapide de Peerless-AV est conçu pour créer une surface de montage homogène en connectant des plaques murales. Désormais, avec des plaques murales accessoires individuelles disponibles, les installateurs peuvent élargir leur surface de montage pour obtenir une compatibilité avec des écrans plus grands. Choisissez entre les options de plaques murales de 8,00" à 38,75" pour obtenir la largeur de montage requise.

Caractéristiques

  • Les plaques murales de connexion offrent une surface de montage continue
  • La plaque murale ouverte réduit les interférences murales
  • À combiner avec des supports de panneau de menu pour augmenter la compatibilité
  • Compatible avec DS-MBZ642L, DS-MBZ647L, DS-MBZ647P
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 48"
    • Weight Capacity; 100lb (45.5kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 38.75 x 14.50 x .75" (984 x 368 x 19mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.5lb (2.94kg)
    • Ship Dimensions; 16.38 x 1.75 x 44.62" (416.1 x 44.5 x 1,133.3mm)
    • UPC Code; 735029307280

    Variant ID: 29193668198515

    Variant SKU: ACC-MB3875

    Type: Menu Board Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc-mb3875
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord