Publier vos produits
FPZ-600 Flat Panel TV Stand for 50" to 90" Displays

FPZ-600 Flat Panel TV Stand for 50" to 90" Displays

Traduit par Google,

Le support pour écran plat de Peerless-AV offre une solution sûre et sécurisée pour l'affichage de contenu numérique dans les espaces publics, tels que les salles de conférence, les halls d'entrée ou les centres de congrès. La polyvalence et la fonctionnalité de ce support solidement conçu permettent d'installer un seul écran, deux écrans dos à dos, deux écrans en orientation portrait ou même quatre écrans en orientation paysage ou portrait (un accessoire supplémentaire peut être nécessaire). Des attaches de sécurité intégrées maintiennent les écrans en place, éliminant pratiquement tout vol, tandis que la gestion interne des câbles cache complètement tous les fils et câbles, permettant une finition propre et professionnelle.

Caractéristiques

  • Conforme aux normes VESA® 100, 200 x 100 et 200 x 200 mm
  • Prend en charge des modèles VESA® supplémentaires avec un adaptateur d'affichage PLP (vendu séparément)
  • Convient aux écrans simples ou dos à dos (jusqu'à quatre avec une cartouche à double écran supplémentaire)
  • Orientation d'affichage portrait ou paysage
  • Hauteur réglable sur poteaux de 72" (1829 mm)
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 200lb (90.7kg)
    • VESA Pattern; 100, 200 X 100, 200 X 200
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 100, 200 X 100, 200 X 200mm (7.87 X 7.87")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions 28.75 X 72.00 X 36.00" (730 X 1829 X 914mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 108lb (54Kg)
    • UPC Code; 735029242604

    Variant ID: 29193727443059

    Variant SKU: FPZ-600

    Type: Stand

Spécifications techniques
  • Réference unique.fpz-600
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCarts & Stands
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord