Publier vos produits
PE1120-W Projector Enclosure for use with Peerless-AV® Projector Mounts

PE1120-W Projector Enclosure for use with Peerless-AV® Projector Mounts

Traduit par Google,

Bénéficiez du plus haut niveau de sécurité du projecteur avec le PE112. Sa construction en acier solide offre une sécurité maximale et est conçue pour être facilement adaptée à n'importe quel support de projecteur, protégeant ainsi le projecteur contre le vol et les dommages physiques. Sa conception enveloppante et son cadre « Hook-n-Hang » permettent une installation et une maintenance du projecteur faciles par une seule personne. *Non compatible avec les modèles AEC/ALU69 et AEC/ALU1218.

Caractéristiques

  • Sécurise et protège la plupart des projecteurs
  • La conception du plateau supérieur emboîtable est idéale pour les applications de rénovation
  • Les barres réglables permettent un placement idéal de l'objectif du projecteur
  • Attaches de sécurité brevetées et clé de sécurité proposées uniquement par Peerless
  • Cadenas prêt
  • Les dimensions intérieures mesurent 11" de haut x 20" de large x 20" de profondeur
  • Le collier de serrage convient aux tuyaux de 1" NPT à 1,5" NPT de la nomenclature 40
  • La fonction « Hook-n-Hang » permet une utilisation mains libres pendant l'installation ou la maintenance du projecteur
  • ** Support de projecteur vendu séparément
Spécification
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish: Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 22.41 X 12.57 X 20.53" (569 X 319 X 521mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 43.5lb (19kg)
    • Ship Dimensions; 23.75 x 16 x 26.75" (603.3 x 406.4 x 679.5mm)
    • UPC Code; 735029244219

    Variant ID: 29193790914675

    Variant SKU: PE1120-W

    Type: Projector Mount Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.pe1120-w
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsProjector Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord