Publier vos produits
ACC-MBF Menu Board Mount Ceiling Attachment Accessory for Converting Wall Mounts to Ceiling

ACC-MBF Menu Board Mount Ceiling Attachment Accessory for Converting Wall Mounts to Ceiling

Traduit par Google,

Conformément à notre objectif de faciliter le processus d'installation et de planification pour l'installateur d'aujourd'hui, Peerless-AV a développé le support d'accessoires de montage de panneau de menu au plafond ACC-MBF. Ce support est utilisé en conjonction avec les modèles de support mural de panneau de menu Peerless-AV DS-MBX, DS-MBY et DS-MBZ. Lorsque des circonstances imprévues empêchent le montage sur le mur existant, l'ACC-MBF convertit rapidement le support mural en support de plafond, offrant la flexibilité nécessaire pour surmonter tous les obstacles à l'installation.

Caractéristiques

  • Peut être utilisé pour les configurations 2x1 ou 3x1 (ACC-MBF supplémentaire nécessaire pour 3x1)
  • Convertit les supports muraux DS-MBX/Y/Z existants en supports de plafond
  • Colonne et fixation au plafond vendues séparément
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 48"
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 46.0 X 14.5 X 4.25" (1164 X 368 X 108mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 29lb (13.1kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 6 x 47" (457.2 x 152.4 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029303947

    Variant ID: 29193668264051

    Variant SKU: ACC-MBF

    Type: Menu Board Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc-mbf
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord