Publier vos produits
Peerless-AV®ACC-UCM3 Mounting Plate for Media Player - Black - TAA Compliant
Peerless-AV®ACC-UCM3 Mounting Plate for Media Player - Black - TAA Compliant

    Peerless-AV®ACC-UCM3 Mounting Plate for Media Player - Black - TAA Compliant

    Traduit par Google,

    Le support universel pour composants AV de Peerless-AV est une solution flexible et compacte pour installer des lecteurs multimédias et autres appareils AV derrière l'écran. Conçu exclusivement pour le support mural STS680, cet accessoire peut être positionné n'importe où le long de la plaque murale (à l'intérieur, à gauche ou à droite, au centre ou à l'extérieur) pour une installation des plus flexibles. Grâce à sa conception Hook-and-Hang™, les intégrateurs peuvent préparer et fixer les composants hors site, puis expédier l'ensemble sur place pour une installation rapide et simplifiée.

    Caractéristiques du produit

    • Comprend (1) plaque de composant universelle
    • Supporte les composants AV jusqu'à 4,5 kg (10 lb)
    • Comprend (8) pastilles adhésives à double verrouillage pour positionner l'appareil sur le support du composant
    • Comprend six attaches auto-agrippantes pour fixer l'appareil au support du composant.
    • Comprend les éléments de fixation pour une installation facile sur le support mural universel ultra-mince à ciseaux Peerless-AV® SmartMount® (STS680).
    Spécification
    • Product Information:

      Device Supported

      • Media Player
      • A/V Equipment

      Maximum Load Capacity10 lb

      Features:

      • Storage Space
      • Hook-and-Hang Design
      • Flexible
      • Space Saving Design

        Physical Characteristics:

        Color Family Black

        Product Color Black

        Finishing Powder Coated

        VESA Mount Compatible Yes

        Mounting Pattern

        • 75 x 75
        • 100 x 100
        • 200 x 100
        • 200 x 200

          Height 18.81"

          Width 6.89"

          Depth1.10"

          Weight (Approximate)1.75 lbs

          Miscellaneous:

          Package Contents

          • Component Mount
          • 6x Hook and Loop Ties
          • 8x Adhesive Dual Lock Pads
          • 2x Mounting Screws
          • 2x Joining Brackets

          Compatibility

          SmartMount

          • STS680: Universal Ultra-Slim Scissor Wall Mount for 49" to 120"+ Displays
          • STS680-1UCM3: Universal Ultra-Slim Scissor Wall Mount + (1) ACC-UCM3 Component Mount
          • STS680-2UCM3: Universal Ultra-Slim Scissor Wall Mount + (2) ACC-UCM3 Component Mounts

          Assembly Required Yes

          TAA Compliant Yes

          Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

          Limited Warranty 5 Year

          SKU:ACC-UCM3

        Spécifications techniques
        • Réference unique.acc-ucm3-mounting-plate-for-media-player-av-equipment
        • Famille de produitsMounting Solutions
        • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2026-01-09
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

        Disponibilité de la région

        L'Europe Amérique du Nord