Publier vos produits
ACC-V1500X Accessory Adaptor Rails for VESA® 1000, 1200 or 1500mm Wide Mounting Patterns

ACC-V1500X Accessory Adaptor Rails for VESA® 1000, 1200 or 1500mm Wide Mounting Patterns

Traduit par Google,

Augmentez la compatibilité de vos supports avec l'ACC-V1500X de Peerless-AV®. Cette rallonge de rail adaptateur peut être utilisée avec des écrans avec des modèles de montage de 1 000, 1 200 ou 1 500 mm de large. Cette rallonge d'adaptateur est compatible avec les modèles SF680(P), ST680(P), SR598, SR860, SR898 et DS-VW795-QR.

Caractéristiques

  • Solution de rail adaptateur pour écrans avec des modèles de montage de 1 000, 1 200 ou 1 500 mm de large
  • Se fixe aux supports avec des modèles de montage de 400 mm ou 500 mm de large
  • Permet de monter l'écran en mode portrait ou paysage
  • Le matériel de sécurité empêche les altérations et les vols
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 60.74" x 1.50" x 1.00" (1543 x 38 x 25mm)
    • Product Weight; 22.8lb (10.3kg)
    • Load Capacity; 225lb (102.1kg)* *Be careful not to exceed the max load of the mount
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 64.50" x 3.00" x 3.00" (1638 x 76 x 76mm)
    • Package Ship Weight; 23.8lb (10.8kg)
    • Package UPC Code; 735029346593
    • Package Contents; Adaptor Rails and Mounting Hardware

    Variant ID: 39706818379907

    Variant SKU: ACC-V1500X

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc-v1500x
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord