Publier vos produits
ACC-V900X Accessory Adaptor Rails for VESA® 600, 800, and 900mm Wide Mounting Patterns

ACC-V900X Accessory Adaptor Rails for VESA® 600, 800, and 900mm Wide Mounting Patterns

Traduit par Google,

Augmentez la compatibilité de vos supports avec le rail adaptateur ACC-V900X de Peerless-AV®. Cette solution de rail adaptateur à faible coût pour les écrans avec des modèles de montage VESA® de 600, 800 ou 900 mm de large permet de monter l'écran en orientation paysage ou portrait en réduisant la largeur du modèle de trou de montage à 400 ou 500 mm.

Caractéristiques

  • Le matériel de sécurité empêche les altérations et les vols
  • Permet de monter l'écran en mode portrait ou paysage
  • Se fixe aux supports avec des modèles de montage de 400 ou 500 mm de large
  • Solution de rail adaptateur pour écrans avec des modèles de montage de 600, 800 et 900 mm de large
Spécification
  • Product Specs

    • VESA Pattern; Up to 900mm
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 900mm (35.43")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 37 x 1 x 2" (948 x 25 x 51mm)
    • Screen Range; 46'' to 98''

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.5lb (6.6kg)
    • Ship Dimensions; 4.25 x 4.25 x 43" (108.0 x 108.0 x 1,092.2mm)
    • UPC Code; 735029301868

    Variant ID: 29193672884339

    Variant SKU: ACC-V900X

    Type: Mount Adapter Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc-v900x
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord