Publier vos produits
ACC830 Side-to-Side Adjuster for Projectors

ACC830 Side-to-Side Adjuster for Projectors

Traduit par Google,

Le dispositif de réglage latéral offre jusqu'à 4" de réglage radial pour toutes les installations de support de projecteur 1,5"-11 NPT.

Caractéristiques

  • Comprend un tube de montage encastré, EXT002
  • Peut être utilisé avec une colonne d'extension ou un bras mural de projecteur
  • 4" de réglage radial latéral
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 3 x 3 x 7" (76.2 x 76.2 x 177.8mm)
    • UPC Code; 735029131908

    Variant ID: 29193680715891

    Variant SKU: ACC830

    Type: Columns

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc830
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord