Publier vos produits
LCT620A Clamp-on Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors

LCT620A Clamp-on Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors

Traduit par Google,

Les supports d'écran de bureau à pince LCT620A sont dotés d'un bras articulé réglable en hauteur attrayant qui offre une ergonomie parfaite avec un positionnement optimal de l'écran pour pratiquement tous les utilisateurs. La base de montage à pince ou à œillet permet des options de montage illimitées sur n'importe quelle surface de bureau ou de comptoir d'une épaisseur comprise entre 12 et 55 mm (½" et 2").

Caractéristiques

  • La base de montage de type pince s'adapte à un bureau ou à un comptoir d'une épaisseur de 0,2" à 2,2" (5-55 mm)
  • Bras en aluminium poli et base noire avec poteau chromé, finition experte
  • Le moniteur peut être positionné n'importe où entre 0,25" et 18,50" (6 à 470 mm) au-dessus de la surface du bureau mesurée au centre de l'adaptateur
  • Compatible avec les modèles de montage VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm
  • Mouvement du bras fluide et sans effort assuré par des bagues à tous les points de pivot
  • Convient à différents poids de moniteur allant de 8,4 à 17,8 lb (3,8 à 8,1 kg)
  • La gestion intégrée des câbles offre une finition d'installation propre et professionnelle
  • Le bras articulé permet d'ajuster le moniteur à la position ergonomique parfaite pour aider à réduire la fatigue des yeux, du dos et du cou
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; up to 38"
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100
    • Weight Capacity; 8.4lb to 17.8lb (3.8kg to 8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Increlock Increments; +45, -90
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.02lb (5.3kg)
    • Ship Dimensions; 16.34 x 5.12 x 17.73" (415.0 x 130.0 x 450.3mm)
    • UPC Code; 735029279884

    Variant ID: 29193735733363

    Variant SKU: LCT620A

    Type: Desktop Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.lct620a
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDesktop & Tablet Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord