Publier vos produits
DS-VW765-LAND SmartMount® Full-Service Video Wall Mount- Landscape for 40" to 65" Displays

DS-VW765-LAND SmartMount® Full-Service Video Wall Mount- Landscape for 40" to 65" Displays

Traduit par Google,

Le support mural vidéo à service complet de Peerless-AV est facile à configurer, rapide à installer et facile à entretenir. Créez n'importe quelle configuration imaginable, mais laissez les calculs fastidieux aux entretoises de plaque murale personnalisées. La conception innovante du support est dotée de fonctionnalités permettant de gagner du temps, telles que des micro-ajustements sans outil et un accès facile à n'importe quel écran pour une maintenance rapide.

Caractéristiques

  • Support modulaire pour des configurations d'affichage de mur vidéo illimitées
  • Les écrans et les supports sont placés au ras du mur pour une apparence latérale propre
  • Les attaches de gestion de câbles intégrées simplifient le câblage d'un écran à l'autre
  • Le mécanisme à ressort permet aux écrans de s'enclencher solidement en place contre le mur
  • Des micro-ajustements simples et sans outil en 8 points alignent parfaitement les écrans
  • Le mécanisme d'extraction/d'ouverture assistée permet un accès rapide au service | L'architecture de la plaque murale ouverte permet un accès total au mur qui augmente les options de gestion électrique et des câbles
  • Le matériel de sécurité inclus empêche le support de s'étendre hors du mur
  • Modèles de trous de montage VESA® réglables par incréments de 100 mm, à partir de 200 x 200 mm jusqu'à 700 x 400 mm, modèles supplémentaires pris en charge avec des plaques d'adaptation
  • Les entretoises murales personnalisées réutilisables éliminent les conjectures et les calculs d'installation sur site (vendues séparément)
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 700 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (56.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.08 - 3.83" (78 - 97mm)
    • Product Dimensions; 35.00" x 20.00" x 3.08"-3.83" (890 x 508 x 78-97mm)
    • Product Weight; 33.0lb (15kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 40lb (18Kg)
    • Ship Dimensions; 22.25 x 4.25 x 37.13" (565.2 x 108.0 x 943.1mm)
    • UPC Code; 735029278771

    Variant ID: 29193698214003

    Variant SKU: DS-VW765-LAND

    Type: Video Wall

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-vw765-land
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsLED Video Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord