Publier vos produits
DS-VW775 SmartMount® Supreme Full Service Video Wall Mount for 46" to 60" Displays

DS-VW775 SmartMount® Supreme Full Service Video Wall Mount for 46" to 60" Displays

Traduit par Google,

Le support mural vidéo à service complet Supreme de Peerless-AV place la barre de l'excellence avec un ensemble de fonctionnalités améliorées centrées sur la facilité d'installation et l'alignement de l'écran. Avec l'ajout d'un micro-ajustement latéral sans outil, le Supreme offre un réglage précis de 1,5" sur chacun des axes X, Y et Z. La facilité d'entretien est plus facile que jamais grâce aux fonctions de déverrouillage à une seule main sur le haut et le bas du support. Des entretoises réutilisables peuvent être utilisées pour les applications portrait et paysage, ce qui permet une installation plus rapide et un coût réduit. La gestion améliorée des câbles permet aux câbles de se déplacer sans effort à l'intérieur et à l'extérieur de l'écran, tandis que l'accessoire à dégagement rapide offre un accès rapide dans les applications encastrées sans risquer d'endommager l'écran ou de rechercher des cordons de traction cachés.

Caractéristiques

  • Prend en charge les écrans en orientation Paysage et Portrait
  • La gestion intégrée des câbles permet aux câbles d'entrer et de sortir avec l'écran
  • Support modulaire pour des configurations d'affichage de mur vidéo illimitées
  • L'option de matériel de sécurité empêche le rétrécissement et le vol
  • Compatible jusqu'à VESA 600 x 400 mm
  • 1,5" de réglage fin sur chacun des axes X, Y et Z
  • La plaque murale à suspension facile offre un espacement de montage simple et une facilité d'installation pour l'installateur unique
  • Les entretoises murales personnalisées réutilisables éliminent les conjectures et les calculs d'installation sur site
  • Libérez le support pour l'entretien en tournant simplement le levier
  • Accessoire à démontage rapide disponible, qui permet d'effectuer l'entretien sans appuyer sur la face avant de l'écran
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 60"
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 300, 300 x 200, 400 x 300 and 400 x 400
    • Mounting Pattern; Up to 400 x 400mm (NA")
    • Weight Capacity; 125lb (56.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.90" (99mm)
    • Product Dimensions; 21.25 X 21.25 X 3.90" (540 X 540 X 99mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 29.1lb (13.6kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 5.25 x 28.25" (622.3 x 133.4 x 717.6mm)
    • UPC Code; 735029308669

    Variant ID: 29193698410611

    Variant SKU: DS-VW775

    Type: Video Wall

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-vw775
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsLED Video Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord