Publier vos produits
ESF675 Outdoor Flat Wall Mount for the 75" Xtreme™ High Bright Outdoor Display (XHB754)

ESF675 Outdoor Flat Wall Mount for the 75" Xtreme™ High Bright Outdoor Display (XHB754)

Traduit par Google,

Conçu exclusivement pour l'écran extérieur haute luminosité Peerless-AV® 75" Xtreme™ (XHB754), le support mural extérieur ESF675 allie polyvalence, simplicité et stabilité. Fabriqué en acier épais, avec un revêtement résistant à la corrosion et du matériel en acier inoxydable, ce support extérieur est conçu pour répondre aux besoins exigeants de l'extérieur. La conception unique du support offre une solution unique pour le montage du XHB754 en orientation portrait ou paysage. Le support est également livré avec des vis de sécurité afin que seules les personnes disposant de l'outil approprié puissent accéder à l'écran. Ce support est idéal pour les patios, les bars, les entrées, les passerelles et plus encore dans toute application professionnelle - des restaurants, des stades, des commerces de détail et au-delà.

Caractéristiques

  • La plaque murale ouverte permet un accès total au mur, augmentant ainsi les options de gestion électrique et des câbles
  • Les adaptateurs télescopiques permettent d'installer le XHB754 en orientation portrait ou paysage
  • Modèle de montage universel jusqu'à 1400 x 600 mm (55,12" x 23,62")
  • Conçu spécifiquement pour une utilisation en extérieur et fabriqué à partir de matériaux résistants aux intempéries
  • Le support comprend du matériel antivol, installé avec un outil de sécurité
  • Supporte l'affichage à 2,15" (55 mm) du mur
  • Montage à double goujon avec emplacements de goujon de 16", 20", 24" et 32"
  • Quincaillerie de montage en bois, béton ou parpaing incluse
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 60.26" x 36.00" x 2.15" (1531 x 914 x 55mm)
    • Product Weight; 32lb (14.5kg)
    • Load Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Finish; Outdoor-Rated Powder Coating
    • Color; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 10.00" x 5.00" x 39.00" (254 x 127 x 991mm)
    • Package Ship Weight; 35lb (15.9kg)
    • Package UPC Code; 735029349389
    • Package Contents; Mount, Hardware, Security Fasteners

    Variant ID: 43104307576963

    Variant SKU: ESF675

    Type: Outdoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.esf675
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord