Publier vos produits
TTS6X4 Universal TV Stand with Swivel for 55" to 85" TVs

TTS6X4 Universal TV Stand with Swivel for 55" to 85" TVs

Traduit par Google,

Le support TV universel TTS6X4 offre une rotation de ±25° pour positionner votre téléviseur à l'angle de vision parfait. La plaque d'adaptation universelle offre une compatibilité jusqu'à un modèle VESA® 600 x 400 mm et peut être montée à trois hauteurs différentes pour s'adapter parfaitement à votre téléviseur. Le pivot intégré est situé au sommet de la tête d'inclinaison afin que la base du support ne bouge jamais, mais uniquement votre téléviseur.

Caractéristiques

  • Le système Hook-and-Hang™ offre une installation facile par une seule personne
  • Le modèle de montage universel s'adapte à une variété de téléviseurs avec des modèles VESA® de 100 x 100 mm à 600 x 400 mm
  • Comprend tout le matériel et les outils standard pour le montage de votre téléviseur
  • La base en acier renforcé offre une plate-forme stable pour votre téléviseur tout en offrant un look high-tech
  • Les pieds en caoutchouc antidérapants offrent une base stable qui empêche tout mouvement involontaire lors du réglage du téléviseur
  • Mouvement d'inclinaison vertical de +3°/-0° pour un angle de vision idéal
  • Le pivot intégré de ±25° permet plusieurs positions de visualisation
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 85"
    • Product Dimensions; 25.59" x 36.99" x 14.76" (650 x 939 x 375mm)
    • Product Weight; 22.9lb (10.4kg)
    • Weight Capacity; 115lb (52.2kg)
    • Color; Matte Black Mount with Black Glass Base
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 600 x 402mm (23.62" x 15.82")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +3°/-0
    • Swivel; ±25°

    Package Specs

    • Packaging Size (W x H x D); 34.80" x 18.40" x 6.00" (883 x 467 x 153mm
    • Package Ship Weight; 28.0lb (12.7kg)
    • UPC Code; 735029326861
    • Package Contents; Steel Base, (2) Columns, Adaptor Brackets, Adaptor Plate, Hardware and Tools

    Variant ID: 34279575978115

    Variant SKU: TTS6X4

    Type: Desktop Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.tts6x4
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDesktop & Tablet Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord