Publier vos produits
IBMP In-Wall Box Mounting Plate

IBMP In-Wall Box Mounting Plate

Traduit par Google,

L'IBMP est une solution de montage flexible pour les petits composants AV qui doivent être cachés. Il peut être fixé à divers boîtiers muraux et solutions de montage Peerless-AV® (IB14X14-W, IB14X14-AC-W, IB14X9-W, IB14X9-AC-W, IM747PU, IM771PU).

Caractéristiques

  • Prend en charge les composants AV jusqu'à 5 lb (2,27 kg)
  • Facilement installé ou retiré avec une seule vis
  • La conception à profil bas crée un look esthétiquement attrayant
  • Empile facilement plusieurs équipements audiovisuels
  • Peut être utilisé pour regrouper l'excédent de câble afin d'éviter que le câble ne s'affaisse au fil du temps
  • Plusieurs ouvertures permettent de boulonner les composants ou d'attacher les câbles en place
  • Compatible avec IB14X14-W, IB14X14-AC-W, IB14X9-W, IB14X9-AC-W, IM747PU, IM771PU
  • Peut être monté horizontalement ou verticalement dans les boîtes murales de 14" x 14"
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 13.38" x 5.38" x 1.63" (340 x 137 x 41mm)
    • Product Weight; 0.6lb (0.3kg)
    • Load Capacity; 5lb (2.27kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 14.25" x 6.75" x 3.00" (362 x 171 x 76mm)
    • Package Ship Weight; 1.0lb (0.5kg)
    • Package UPC Code; 735029332787
    • Package Contents; 1 Mounting Plate and Mounting Hardware

    Variant ID: 34322255511683

    Variant SKU: IBMP

    Type: Arm and Wall Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.ibmp
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord