Publier vos produits
KIP6 Wall Kiosk Enclosures (Portrait)

KIP6 Wall Kiosk Enclosures (Portrait)

Traduit par Google,

Le boîtier mural pour kiosque de Peerless-AV offre une vitrine numérique élégante pour la publicité, le divertissement, l'orientation interactive et bien plus encore. Ces boîtiers de kiosque innovants accueillent une grande variété d'écrans ultra-minces en orientation paysage (modèles KIL) ou portrait (modèles KIP). Malgré son profil fin de 3,97 pouces conforme à l'ADA, le boîtier du kiosque peut facilement accueillir des lecteurs multimédias, des ventilateurs et d'autres équipements électriques nécessaires pour créer une solution numérique impressionnante. Des hôtels aux casinos en passant par les cinémas, les boîtiers muraux pour kiosque de Peerless-AV sont idéaux pour les applications qui souhaitent améliorer l'expérience client et différencier leur marque.

Caractéristiques

  • Prend en charge une large gamme d'options esthétiques, notamment plusieurs couleurs, des revêtements en vinyle, etc. pour s'adapter au mieux à l'environnement ou promouvoir la stratégie de marque
  • Boîtier de kiosque autonome ou entièrement intégré avec écran, lecteur multimédia, gestion de l'alimentation et de la température, etc.
  • Compatible VESA® 200 x 200 jusqu'à 600 x 400 mm
  • Réglage sans outil à huit directions pour positionner rapidement l'affichage dans la fenêtre du kiosque pour un alignement affleurant
  • Le cadre supérieur à charnière offre un accès facile à l'écran et aux autres composants internes pour une maintenance facile et une sécurité renforcée
  • La conception à profil bas s'étend à 50 mm (2 po) du mur, ce qui est conforme à la certification American with Disabilities Act (ADA)
  • Convient aux écrans ultra-minces jusqu'à 2" (50 mm) d'épaisseur pour accentuer la conception mince du kiosque
  • Remarque : le boîtier du kiosque n'inclut pas de verre de protection
Spécification
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Hex Pin Screw
    • Screen Size; 40'' to 55''
    • VESA Pattern; 200 X 200; 600 X 400
    • Colors Available; Gloss Black or Silver
    • Weight Capacity; KIP640/642/643(-S): 75lb (34kg) KIP646/647/648(-S): 75lb (34kg) KIP649/655(-S): 75lb (34kg)
    • Product Dimensions; KIP640/642/643(-S): 27.10" x 44.24" x 3.94" (688 x 1124 x 100mm) KIP646/647/648(-S) : 29.10" x 48.16" x 3.94" (739 x 1223x 100mm) KIP649/655(-S) : 33.50" x 55.07" x 3.94" (861 x 1399 x 100mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight: KIP640/642/643(-S): 85lb (39kg) KIP646/647/648(-S) : 95lb (43kg) KIP649/655(-S): 105lb (48kg)
    • Ship Dimensions; KIP640/642/643(-S): 50.00" x 36.00" x 8.00" (1270 x 914 x 203mm) KIP646/647/648(-S): 54.00" x 39.00" x 8.00" (1371 x 990 x 203mm) KIP649/655(-S) : 62.00" x 43.00" x 8.00" (1574 x 1092 x 203mm)
    • UPC Codes; KIP640: 735029296874 KIP642: 735029297451 KIP643: 735029315735 KIP646: 735029296881 KIP647: 735029296898 KIP648: 735029307990 KIP649: 735029318712 KIP655: 735029308102 KIP640-S: 735029296935 KIP642-S: 735029297468 KIP643-S: 735029315766 KIP646-S: 735029296942 KIP647-S: 735029296966 KIP648-S: 735029308003 KIP649-S: 735029318798 KIP655-S: 735029309199

    Variant ID: 29193733832819, 29193733865587

    Variant SKU: KIP655, KIP655-S

    Type: Kiosk

Spécifications techniques
  • Réference unique.kip6
  • Famille de produitsKiosk Solutions
  • Groupe de produitsPortrait Kiosks
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord