Publier vos produits
MOD-ADF Pole Drill Fixture for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MOD-ADF Pole Drill Fixture for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits pouvant répondre à de multiples exigences à partir d'un nombre limité de références. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le dispositif de perçage pour poteau MOD-ADF sert de gabarit pour marquer et positionner les nouveaux trous d'installation à percer dans les poteaux de 50 mm nouvellement coupés.

Caractéristiques

  • Permet de marquer et de positionner de nouveaux trous d'installation à percer dans des poteaux de 2" (50 mm) nouvellement coupés
Spécification
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight;1.2lb (0.54kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 3.25 x 7.63" (82.6 x 82.6 x 193.8mm)
    • UPC Code; 735029279044

    Variant ID: 34322262032515

    Variant SKU: MOD-ADF

    Type: Ceiling accessory

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-adf
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord