Publier vos produits
MOD-UNL Large Universal Adaptor for Modular Series Flat Panel Display Mounts

MOD-UNL Large Universal Adaptor for Modular Series Flat Panel Display Mounts

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme de produits polyvalents capables de répondre à de nombreuses exigences avec un nombre minimal de composants, dans n'importe quelle application. Cette gamme, développée à l'intention des installateurs audiovisuels professionnels, est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour les mises à niveau des installations existantes. Le MOD-UNL est un adaptateur universel idéal à utiliser avec les supports modulaires de la série Peerless-AV.

Caractéristiques

  • MOD-UNL est compatible avec VESA® 200 x 100 mm jusqu'à 600 x 400 mm
  • Capacité de poids maximale de 132 lb (60 kg)
  • Pour écrans de 32" à 75"
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 132lb (60kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 24.38" x 16.78" x 0.71" (619 x 425 x 18mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.21lb (3.3kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 1.25 x 25.62" (139.7 x 31.8 x 650.7mm)
    • UPC Code; 735029269991

    Variant ID: 29193743433843

    Variant SKU: MOD-UNL

    Type: Modular

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-unl
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord