Publier vos produits
SA746PU SmartMount® Articulating Wall Arm for 32" to 50" Displays

SA746PU SmartMount® Articulating Wall Arm for 32" to 50" Displays

Traduit par Google,

La série de supports muraux articulés SmartMount® offre les fonctionnalités d'installation et les options de montage les plus polyvalentes. La conception innovante de la plaque d'adaptation en forme de I permet d'éviter de bloquer les connexions à l'arrière de l'écran. La capacité de réglage vertical permet une mise à niveau après l'installation, ce qui facilite plus que jamais la recherche de la position d'affichage parfaite. Avec le SA746PU, étendez l'écran jusqu'à 22,22" (564 mm) ou rétractez-le complètement à seulement 3,46" (88 mm) du mur pour une position de visualisation parfaite. L'écran peut désormais être installé simplement par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™. La technologie d'inclinaison One-Touch™ offre un mouvement d'inclinaison vertical de +15°/-5° pour un angle de visualisation idéal. La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre.

Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
  • Les options de montage en paysage ou en portrait augmentent la polyvalence de l'affichage
  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage de 200 x 100 à 400 x 400 mm
  • Installation rapide et facile par une seule personne grâce au crochet Hook-and-Hang™
  • La conception innovante de la plaque d'adaptation en forme de I permet d'éviter de bloquer les connexions à l'arrière de l'écran
  • Mise à niveau facile ±5° après l'installation de l'écran
  • ±90° de pivotement permet un positionnement parfait de l'affichage
  • Se rétracte pour maintenir l'écran à seulement 3,46" (88 mm) du mur
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75" x 15.75")
    • Weight Capacity; 80lb (36kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 4.34 - 20.92" (110 - 531mm)
    • Mounting Pattern; 432 x 408mm (17.00 x 16.06")
    • Roll; +5 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Tilt; +15 / -5
    • Product Dimensions; 18.75 x 17.00 x 4.34 - 20.92" (476 x 432 x 110 - 531mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.3lb (4.3kg)
    • Ship Dimensions; 12.5 x 5.13 x 20.5" (317.5 x 130.3 x 520.7mm)
    • UPC Code; 735029271901

    Variant ID: 29193752871027

    Variant SKU: SA746PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sa746pu
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord