Publier vos produits
SA771PU SmartMount® Articulating Wall Mount for 50" to 90"+ Displays

SA771PU SmartMount® Articulating Wall Mount for 50" to 90"+ Displays

Traduit par Google,

La série de supports muraux articulés SmartMount® de Peerless-AV a été repensée pour accueillir des écrans plus grands, offrant une polyvalence et des options de montage améliorées. L'adaptateur en forme de I centre les écrans, quel que soit le modèle VESA® à l'arrière, ce qui élimine les tracas et les coûts supplémentaires lors de la mise à niveau des écrans. Le SA771PU étend les écrans jusqu'à 30,5" (774 mm) ou se rétracte à 3,0" (76 mm) du mur, offrant un pivotement accru pour les grands écrans. La compatibilité avec les accessoires In-Wall Box (IB14X9-W, IB14X14-W) offre un accès plus facile à l'alimentation ou aux appareils AV. La plage de réglage horizontal est de ±8" pour centrer un écran sur un mur espacé de 16". Parallèlement, la fonction Hook-and-Hang™ produit une installation simplifiée et la technologie d'inclinaison One-Touch™ offre un angle de vision optimal. La gestion intégrée des câbles garantit une installation propre et professionnelle.

Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • La fonction Hook-and-Hang™ simplifie l'installation de l'écran sur la tête inclinable du support mural
  • Déplacez facilement le bras de montage vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ± 8" (203 mm) pour centrer l'écran dans une pièce, quels que soient les emplacements des montants
  • S'étend jusqu'à 30,5" (774 mm) et se rétracte à 3,0" (76 mm) du mur pour un angle de vision parfait
  • La conception à accès ouvert offre une zone ouverte maximale sur le mur pour permettre un placement flexible des prises et/ou des boîtiers muraux
  • La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
  • La plaque d'adaptation peut être relevée ou abaissée pour s'adapter à différents modèles VESA® en haut, au centre ou en bas de l'écran pour un ajustement parfait
  • Le support universel s'adapte aux modèles de montage VESA® de 200 x 100 à 800 x 400 mm
  • ±90° de pivotement permet un positionnement parfait de l'affichage
  • Mise à niveau facile ±5° après l'installation de l'écran
  • Inclinaison réglable de 15° vers l'avant et de 5° vers l'arrière pour trouver l'angle de vision optimal
  • Verrouillez l'écran à n'importe quel angle avec la poignée à cliquet
  • Les couvercles de plaques murales élégants créent un aspect fini et sont faciles à installer et à retirer
  • La plaque d'adaptation en forme de I permet d'éviter de bloquer les connexions à l'arrière de l'écran
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
  • Se monte sur un montant en bois, du béton, du béton ou du parpaing
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 32.36" x 21.06" x 3.00"-30.50" (822 x 535 x 76-774mm)
    • Product Weight; 36.4lb (16.5kg)
    • Display Compatibility Range; 50" to 90"+
    • Load Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Mounting Pattern; 200 x 100 to 800 x 400mm
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Semi-Gloss Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 37.20" x 5.11" x 24.40" (945 x 130 x 620mm)
    • Package Ship Weight; 44.8lb (20.3kg)
    • Package UPC Code; 735029266624
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 29193753034867

    Variant SKU: SA771PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sa771pu
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord