Publier vos produits
SR555M SmartMount® Flat Panel Video Conferencing TV Cart for (2) 40" to 65" TVs

SR555M SmartMount® Flat Panel Video Conferencing TV Cart for (2) 40" to 65" TVs

Traduit par Google,

Le chariot de visioconférence à écran plat SmartMount® SR555M a été conçu pour inclure toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin, ce qui le rend parfait pour n'importe quel emplacement. La mobilité du chariot élimine le besoin de plusieurs systèmes de visioconférence, réduisant ainsi le coût global de votre système. La structure est optimisée pour accueillir deux écrans de 40 à 65 pouces, offrant une visibilité claire à tous les participants. La caméra se place n'importe où au-dessus de l'un ou l'autre des écrans, pour un contact visuel presque parfait pendant vos réunions. De plus, la gestion intégrée des câbles contient et dissimule les câbles disgracieux, vous aidant à réaliser une installation propre et professionnelle.

Caractéristiques

  • Le support de caméra peut être placé n'importe où au-dessus de l'un ou l'autre des téléviseurs
  • L'étagère peut être positionnée n'importe où le long de la colonne en la soulevant et en la repositionnant simplement
  • Conception d'adaptateur à cadre ouvert pour aider à prévenir les interférences d'entrée des composants d'affichage
  • La finition en poudre noire texturée aide à masquer les traces de doigts et la poussière
  • La structure de base entièrement soudée offre rigidité, stabilité et assemblage rapide
  • Manœuvre facilement sur des roulettes pivotantes de 4" (102 mm), dont deux verrouillables
  • La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
  • Le téléviseur peut être placé n'importe où le long de la colonne pour une hauteur de visualisation parfaite (jusqu'à 60" au centre)
  • Le support universel s'adapte aux téléviseurs avec des modèles de montage de 200 x 200 mm à 400 x 400 mm
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; -5°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions (W X H X D); 70.25" x 78.10" x 29.00" (1784 x 1983 x 737mm)
    • Product Weight; 90lb (40.9kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 112.1lb (44.5kg)
    • Ship Dimensions; 38.25 x 7 x 47.75" (971.6 x 177.8 x 1,212.9mm)
    • UPC Code; 735029305057

    Variant ID: 29193756377203

    Variant SKU: SR555M

    Type: Cart

Spécifications techniques
  • Réference unique.sr555m
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCarts & Stands
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord