Publier vos produits
PLB-1 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount Tilt Box for 2 Displays up to 90"

PLB-1 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount Tilt Box for 2 Displays up to 90"

Traduit par Google,

Le support de plafond dos à dos SmartMount® PLB-1 fonctionne avec tous les tubes d'extension NPT de 1,5" pour plus de polyvalence, de support et de connexion. Les tubes filetés NPT de 1,5" permettent de personnaliser facilement chaque support en fonction de votre application spécifique. Le support de plafond dos à dos peut être utilisé avec les colonnes AEC ou EXT de Peerless-AV, ainsi qu'avec les plaques d'adaptation PLP pour les applications de montage au plafond personnalisées. Chaque côté du boîtier d'inclinaison offre une inclinaison vers l'avant de -5° à 2° et une rotation de 36°, ce qui permet de trouver l'angle de vision parfait. Non compatible avec les colonnes d'extension AEC006009, EXT002 et EXT006.

Caractéristiques

  • Fonctionne avec un tuyau NPT standard de 1,5" (1,9" de diamètre)
  • Schéma de montage VESA® 75 x 75 et 100 x 100 mm fourni (matériel de montage d'écran ACC918 non inclus)
  • Plaques d'adaptation de montage d'écran supplémentaires disponibles (vendues séparément)
  • Pivotant à 360°
  • Plaque de plafond et colonnes d'extension requises (vendues séparément)
  • Inclinaison réglable de -5° à 20° (la plage d'inclinaison peut varier en fonction de la taille de l'écran)
  • Orientation paysage ou portrait
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 30" to 90"
    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/0
    • Swivel Yaw; 360
    • Product Dimensions; 10.00 X 5.40 X 9.46" (254 X 137 X 240mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7lb (3.1kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 6 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029215233

    Variant ID: 29193746677875

    Variant SKU: PLB-1

    Type: Ceiling Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.plb-1
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord