Publier vos produits
KIPC2555B-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks

KIPC2555B-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks

Traduit par Google,

Affirmez votre présence avec la borne d'affichage numérique polyvalente de Peerless-AV. Conçue pour accueillir deux écrans commerciaux ultra-fins ou plus épais, cette borne met en valeur l'élégance des écrans plats tout en offrant un espace suffisant pour intégrer un lecteur multimédia, un système tactile interactif, une caméra, etc., afin de créer une expérience interactive complète. Grâce à un large choix d'options esthétiques, cette gamme modulaire de bornes facilite la mise en œuvre de toute stratégie publicitaire ou de marque.

Caractéristiques du produit

  • Compatible avec les écrans commerciaux ultra-minces ou plus profonds jusqu'à 76 mm (3 pouces) d'épaisseur, tout en mettant en valeur le design fin et incurvé du kiosque.
  • Conçu en aluminium architectural et doté d'une plaque de base en acier de 3/8 po qui assure stabilité, robustesse et résistance à la corrosion
  • Deux ventilateurs thermostatiques évacuent silencieusement la chaleur de l'intérieur du kiosque, assurant ainsi une bonne circulation de l'air.
  • Multiprise parafoudre à six prises, homologuée UL et cUL, avec cordon de 1,8 m pour protéger les composants sensibles à la tension contre les surtensions dommageables.
  • Des micro-ajustements internes permettent un positionnement rapide de l'écran dans la vitrine du kiosque pour un alignement parfait.
  • Les portes sécurisées permettent un accès pratique à l'écran, au lecteur multimédia et aux autres composants internes pour une installation et une maintenance aisées.
  • Fonctionnant de manière autonome ou entièrement intégré avec écran, composants audio, lecteur multimédia et composants d'entrée
  • Prend en charge un large éventail d'options esthétiques, notamment plusieurs couleurs, des habillages en vinyle, etc., afin de s'adapter au mieux à l'environnement ou de promouvoir la stratégie de marque.
  • Pré-assemblé pour simplifier l'installation de la solution complète
  • La finition par revêtement en poudre haute performance et de qualité supérieure protège l'unité et prolonge la durée de vie du produit.
  • Remarque : le boîtier du kiosque ne comprend pas de vitre de protection.
Spécification
  • Technical Information

    Display Size Supported 55"

    Orientation Portrait

    Maximum Load Capacity 125 lb

    Application/Usage

    • Kiosk
    • Digital Signage
    • Display
    • Flat Panel Display
    • Media Player
    • Camera
    • Commercial
    • Advertising

    Features

    • Powder Coated
    • Adjustable Height
    • Adjustable Depth
    • Lockable
    • Corrosion Resistant
    • Internal Component Tray
    • Flat Base
    • Keyed Alike Lock


    Physical Characteristics

    Color Family Black 

    Product Color Black

    Finishing Powder Coated

    Product Material

    • Aluminum
    • Steel

    Form FactorFloor Fixed/Freestanding

    Height 78.2" Width34" Depth19" Weight (Approximate)181 lb

    Miscellaneous

    Package Contents

    • Kiosk Enclosure
    • Display Mount
    • Installation Instructions
    • Mounting Hardware

    Certifications & Standards ADA

    Country of Origin United States

    Manufacturer Product Class Portrait

    TAA Compliant Yes

    Assembly Required No

    Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

    Limited Warranty 5 Year

    Additional Warranty Information 5 years on metal components, 1 year on electronic components

Spécifications techniques
  • Réference unique.portrait-back-to-back-kiosks-kipc2555b-3
  • Famille de produitsKiosk Solutions
  • Groupe de produitsPortrait Kiosks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord