Publier vos produits
IM746P In-Wall Mount for 32" to 50" Displays

IM746P In-Wall Mount for 32" to 50" Displays

Traduit par Google,

Tirez le meilleur parti de votre expérience d'affichage en l'installant à plat contre le mur avec le bras articulé mural Peerless-AV IM746P. L'installation est rapide et facile grâce aux languettes de positionnement des montants du support qui s'adaptent parfaitement au boîtier mural entre les centres des montants en bois de 16 pouces. Regardez l'écran dans sa position d'origine pratiquement sans profil, ou étendez le bras jusqu'à 12,5 pouces pour le regarder pratiquement n'importe où ailleurs dans la pièce.

Caractéristiques

  • Peut être inversé pour positionner l'affichage à droite ou à gauche
  • Conforme aux normes VESA® 75, 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300 et 400 x 400 mm
  • Points de réglage de la hauteur dans la boîte pour régler l'affichage dans la position souhaitée
  • Installation pratique de l'alimentation et des câbles avec prise de courant amovible et plaques d'accès aux câbles
  • Comprend un support articulé pour écrans de 32 à 50 pouces
  • Les languettes de positionnement des goujons s'ajustent de ¼" (6 mm) de gauche à droite pour s'adapter à l'espacement des goujons
  • S'installe entre des centres de montants en bois de 16" (406 mm)
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32"-50"
    • VESA Pattern; 75, 100,200, 300, 400 x 400
    • Mounting Pattern; 75, 100,200, 300, 400 x 400mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity;70lb (32kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +5 / -5
    • Distance from Wall; 0.08 - 12.05" (2 - 306mm)
    • Product Dimensions; 19.29" x 16.65" x 11.81" (490 x 423 x 300mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 16.75lb (8.26kg)
    • Ship Dimensions; 21.0625 x 4.25 x 22.375" (535.0 x 108.0 x 568.3mm)
    • UPC Code; 735029295891

    Variant ID: 29193731407987

    Variant SKU: IM746P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.im746p
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord