Publier vos produits
PT660 Paramount™ Universal Tilt Wall Mount for 39" to 90" Displays

PT660 Paramount™ Universal Tilt Wall Mount for 39" to 90" Displays

Traduit par Google,

Les supports muraux de la série Paramount™ offrent des fonctionnalités polyvalentes et multifonctionnelles. Avec le PT660, une conception à profil bas positionne l'écran à seulement 2,63" (67 mm) du mur. Le système Hook-and-Hang™ permet une installation facile de l'écran par une seule personne. Les adaptateurs Easy-Glide™ s'accrochent à la plaque murale pour une installation rapide, simple et sécurisée. Obtenez un positionnement parfait de l'écran grâce au réglage latéral après l'installation. Une poignée à cliquet permet de verrouiller l'inclinaison pour des réglages rapides de la quantité d'inclinaison, réduisant ainsi l'éblouissement et optimisant l'angle de vue. Verrouillez l'angle d'inclinaison lors de l'installation pour éviter toute altération ou déplacement grâce à la technologie d'inclinaison IncreLok™.

Caractéristiques

  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage jusqu'à 832 x 405 mm (32,75" L x 15,95" H) et prend en charge les modèles VESA® jusqu'à 800 x 400 mm)
  • Inclinaison réglable de 15° vers l'avant et de 5° vers l'arrière pour trouver l'angle de vision optimal
  • La poignée à cliquet Easy-Grip™ verrouille l'angle d'inclinaison en place
  • La fonction IncreLok™ incluse offre un verrouillage d'inclinaison fixe par incréments de 5° lorsqu'elle est utilisée
  • Réglage horizontal de l'affichage jusqu'à 8,00" (203 mm) pour centrer l'affichage sur le mur
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 90"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 832 x 405mm (32.75 x 15.94")
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.63 - 5.50" (67 - 139mm)
    • Product Dimensions; 36.87 x 16.89 x 2.63-5.50" (936 x 429 x 67-139mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.9lb (4.7Kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 36.42" (272.0 x 74.9 x 925.1mm)
    • UPC Code; 735029254898

    Variant ID: 34322258788483

    Variant SKU: PT660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pt660
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord