La série de supports muraux articulés SmartMount® offre les fonctionnalités d'installation et les options de montage les plus polyvalentes. La capacité de réglage vertical permet une mise à niveau après l'installation, ce qui facilite plus que jamais la recherche de la position d'affichage idéale. Avec le SA740P, étendez l'écran jusqu'à 21,8" (554 mm) ou rétractez-le complètement à seulement 3,3" (77 mm) du mur pour une position de visualisation parfaite. L'écran peut désormais être installé simplement par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™. La technologie d'inclinaison One-Touch™ offre un mouvement d'inclinaison vertical de +15°/-5° pour un angle de visualisation idéal. La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre.
Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.Caractéristiques
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|
Åland | Anguilla |
Albanie | Antigua-et-Barbuda |
Allemagne | Aruba |
Andorre | Bahamas |
Autriche | Barbade |
Belgique | Belize |
Biélorussie | Bermudes |
Bosnie-Herzégovine | Canada |
Bulgarie | Costa Rica |
Chypre | Cuba |
Croatie | Curaçao |
Danemark | Dominique |
Espagne | El Salvador |
Estonie | États-Unis |
Finlande | Grenade |
France | Groenland |
Gibraltar | Guadeloupe |
Grèce | Guatemala |
Guernesey | Haïti |
Hongrie | Honduras |
Île de Man | Îles Caïmans |
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques |
Irlande | Îles Vierges britanniques |
Islande | Îles Vierges des États-Unis |
Italie | Jamaïque |
Jersey | Martinique |
Lettonie | Mexique |
Liechtenstein | Montserrat |
Lituanie | Nicaragua |
Luxembourg | Panama |
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens |
Malte | Porto Rico |
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago |
Monaco | République dominicaine |
Monténégro | Saint-Barthélemy |
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis |
Pays-Bas | Saint-Martin |
Pologne | Saint-Martin |
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon |
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines |
Roumanie | Sainte-Lucie |
Royaume-Uni | |
Russie | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Svalbard et Jan Mayen | |
Ukraine | |
Vatican |