La série de supports muraux articulés SmartMount® de Peerless-AV a été repensée pour accueillir des écrans plus grands, offrant une polyvalence et des options de montage améliorées. L'adaptateur en forme de I centre les écrans, quel que soit le modèle VESA® à l'arrière, ce qui élimine les tracas et les coûts supplémentaires lors de la mise à niveau des écrans. Le SA761PU étend les écrans jusqu'à 30,5" (774 mm) ou se rétracte à 3,0" (76 mm) du mur, offrant un pivot accru pour les grands écrans. La compatibilité avec les accessoires In-Wall Box (IB14X9-W, IB14X14-W) offre un accès plus facile à l'alimentation ou aux appareils AV. La plage de réglage horizontal est de ±8" pour centrer un écran sur un mur espacé de 16". Parallèlement, la fonction Hook-and-Hang™ produit une installation simplifiée et la technologie d'inclinaison One-Touch™ offre un angle de vision optimal. La gestion intégrée des câbles garantit une installation propre et professionnelle.
Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|
Åland | Anguilla |
Albanie | Antigua-et-Barbuda |
Allemagne | Aruba |
Andorre | Bahamas |
Autriche | Barbade |
Belgique | Belize |
Biélorussie | Bermudes |
Bosnie-Herzégovine | Canada |
Bulgarie | Costa Rica |
Chypre | Cuba |
Croatie | Curaçao |
Danemark | Dominique |
Espagne | El Salvador |
Estonie | États-Unis |
Finlande | Grenade |
France | Groenland |
Gibraltar | Guadeloupe |
Grèce | Guatemala |
Guernesey | Haïti |
Hongrie | Honduras |
Île de Man | Îles Caïmans |
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques |
Irlande | Îles Vierges britanniques |
Islande | Îles Vierges des États-Unis |
Italie | Jamaïque |
Jersey | Martinique |
Lettonie | Mexique |
Liechtenstein | Montserrat |
Lituanie | Nicaragua |
Luxembourg | Panama |
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens |
Malte | Porto Rico |
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago |
Monaco | République dominicaine |
Monténégro | Saint-Barthélemy |
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis |
Pays-Bas | Saint-Martin |
Pologne | Saint-Martin |
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon |
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines |
Roumanie | Sainte-Lucie |
Royaume-Uni | |
Russie | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Svalbard et Jan Mayen | |
Ukraine | |
Vatican |