Publier vos produits
SF680-HUB Universal Flat Wall Mount for use with the Microsoft® Surface™ Hub (Compatible with both 55" and 84" Models)

SF680-HUB Universal Flat Wall Mount for use with the Microsoft® Surface™ Hub (Compatible with both 55" and 84" Models)

Traduit par Google,

Le support mural plat universel SmartMount® pour le Microsoft® Surface™ Hub offre une base solide et stable pour le Microsoft® Surface™ Hub de 55" et 84". La plaque murale comprend plusieurs emplacements de montage pour que vous puissiez centrer l'écran sur des centres de montants de 16", 20", 24", 32", 40" et 48". Le support comprend du matériel de sécurité pour aider à dissuader les altérations et les vols. La conception de la plaque murale ouverte offre un accès total au mur, augmentant les options de gestion électrique et des câbles. L'écran peut désormais être installé simplement par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™. Les adaptateurs Easy-Glide™ s'accrochent à la plaque murale pour une installation globale rapide, simple et sécurisée.

Microsoft, Encarta, MSN et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Caractéristiques

  • La conception est homologuée UL® et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
  • Matériel de sécurité antivol inclus
  • La conception à profil bas maintient l'écran de seulement 2,13" (54 mm)
  • Se monte sur des montants en bois, du béton, des parpaings ou des montants métalliques (accessoire pour montant métallique requis)
  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage jusqu'à 1256 x 608 mm (49,45" x 23,94")
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 350lb (158.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 51.15 x 24.87 x 2.13" (1299 x 632 x 54mm)
    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 84"
    • Distance from Wall; 2.13" (54mm)
    • VESA Pattern; 1200 X 600
    • Mounting Pattern; 1200 X 600mm (49.45 X 23.94")
    • Weight Capacity; 350lb (158.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 22lb (10kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 4.38 x 26.88" (457.2 x 111.3 x 682.8mm)
    • UPC Code; 735029311959

    Variant ID: 29193754640499

    Variant SKU: SF680-HUB

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sf680-hub
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord