Publier vos produits
DS-VW755S SmartMount® Full Service Thin Video Wall Mount with Quick Release for 46" to 65" Displays

DS-VW755S SmartMount® Full Service Thin Video Wall Mount with Quick Release for 46" to 65" Displays

Traduit par Google,

Le support mural vidéo mince SmartMount® Full Service avec fixation rapide offre une solution d'installation facile pour les applications en mode paysage et portrait. Lorsque la profondeur globale du mur vidéo est un problème, le DS-VW755S offre une conformité ADA lors du montage d'écrans mesurant 2" de profondeur ou moins. Conçu pour un accès rapide à l'entretien dans les applications de mur vidéo encastré, le DS-VW755S offre une polyvalence aux intégrateurs. Le micro-ajustement sans outil en huit points permet au support de surmonter les murs irréguliers, créant ainsi un affichage de mur vidéo homogène.

Caractéristiques

  • Le mécanisme de dégagement rapide offre un accès pratique à l'affichage dans les applications encastrées
  • La libération rapide peut être désactivée avec une vis de verrouillage pour éviter les sorties involontaires
  • Support modulaire pour des configurations d'affichage de mur vidéo illimitées
  • Des micro-ajustements simples et sans outil en 8 points alignent parfaitement les écrans
  • Les attaches de gestion de câbles intégrées simplifient le câblage d'un écran à l'autre
  • Les entretoises murales personnalisées réutilisables éliminent les conjectures et les calculs d'installation sur site (vendues séparément)
  • La vis de stabilisation assure un alignement rigide de l'écran
  • Étendez l'écran dans une position d'inclinaison négative pour faciliter l'entretien
  • Conforme à l'ADA lors du montage d'écrans mesurant ≥ 2,0" de profondeur
  • Conforme VESA® 200 x 200 jusqu'à 400 x 400 mm
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 400 x 400mm
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.748" x 15.748")
    • Weight Capacity; 80lb (36.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.88 - 2.63" (48 - 67mm)
    • Product Dimensions; 21.44" x 20.50" x 1.88"-2.63" (545 x 521 x 48 - 67mm)
    • Product Weight; 20.9lb (9.5kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24lb (11.5kg)
    • Ship Dimensions; 21.5 x 2.5 x 30" (546.1 x 63.5 x 762.0mm)
    • UPC Code; 735029302438

    Variant ID: 29193698148467

    Variant SKU: DS-VW755S

    Type: Video Wall

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-vw755s
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsLED Video Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord