Publier vos produits
SR560-FLIP2 Mobile Cart with Rotational Interface for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" Samsung Flip (WM65B, WM65R)

SR560-FLIP2 Mobile Cart with Rotational Interface for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" Samsung Flip (WM65B, WM65R)

Traduit par Google,

Le chariot mobile avec interface rotative de Peerless-AV a été conçu pour prendre en charge les caractéristiques et les fonctionnalités des écrans Samsung Flip 2 de 55" et 65". La mobilité, le design attrayant, le réglage de la hauteur de l'écran et une base pré-assemblée garantissent un assemblage rapide, tout en offrant une structure rigide mais attrayante pour correspondre à l'esthétique de l'écran. Les roulettes de 4" facilitent le déplacement d'une pièce à l'autre et les accessoires de pare-chocs en option garantissent que rien ne soit endommagé en cours de route. L'interface rotative du support permet à l'utilisateur de faire pivoter facilement l'écran de 90° du paysage au portrait, et maintient l'écran à 0° ou -4,5° pour favoriser davantage l'ergonomie avec une surface d'écriture inclinée plus naturelle. Le système unique de gestion des câbles permet d'acheminer les câbles à travers l'interface, ce qui maintient le câblage en sécurité et sans abrasion lors de la rotation de l'écran. Avec un ensemble de fonctionnalités robustes axées sur la sécurité et la durabilité, le chariot mobile avec interface rotative est idéal pour les espaces de collaboration dans les environnements d'entreprise ou d'enseignement.

Caractéristiques

  • L'écran peut être placé n'importe où le long de la colonne pour une hauteur de visualisation parfaite (jusqu'à 60" au centre)
  • L'interface rotative permet de faire pivoter facilement l'écran de l'orientation paysage à l'orientation portrait sans aucun outil
  • L'interface rotative maintient l'écran à 0° ou -4,5° pour favoriser davantage l'ergonomie et une surface d'écriture plus naturelle
  • La base pré-assemblée offre rigidité, stabilité et assemblage rapide
  • La finition blanche brillante avec revêtement en poudre correspond étroitement à la finition Samsung Flip
  • Le matériel VESA® 400 x 400 et la longueur personnalisée M8 offrent la solution de montage appropriée pour le Samsung Flip
  • L'accès à la gestion des câbles offre des options de routage des deux côtés du support pour l'alimentation et les données
  • Les roulettes pivotantes de 4" (102 mm) (dont deux verrouillables) répondent aux exigences UL/CUL et offrent une maniabilité sûre et facile
  • Le chariot comprend (4) patins de base en plastique pour les cas où les roulettes ne sont pas nécessaires
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" and 65"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Dimensions (W x H x D); 35.01" x 67.73" x 29.00" (889 x 1720 x 737mm)
    • Product Weight; 80.0lb (36.3kg)
    • Load Capacity; 90lb (41kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Gloss White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 48.00" x 38.00" x 7.00" (1219 x 965 x 178mm)
    • Package Ship Weight; 88lb (40.1kg)
    • Package UPC Code; 735029338086
    • Package Contents; Assembled Base, Aluminum Column, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Hardware & Instructions

    Variant ID: 33968334012547

    Variant SKU: SR560-FLIP2

    Type: Cart

Spécifications techniques
  • Réference unique.sr560-flip2
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCarts & Stands
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord