Publier vos produits
EWMU Wind Rated Universal Tilt Wall Mount for 32" to 65" Outdoor TVs and Displays

EWMU Wind Rated Universal Tilt Wall Mount for 32" to 65" Outdoor TVs and Displays

Traduit par Google,

Conçu exclusivement pour les téléviseurs et écrans extérieurs, le support mural inclinable résistant au vent Peerless-AV® allie polyvalence, simplicité et stabilité. Fabriqué en acier épais, avec un revêtement E-Coat résistant à la corrosion et du matériel en acier inoxydable, ce support extérieur est construit à partir de matériaux résistants aux intempéries. La fonction Hook-and-Hang™ et le réglage horizontal de 8 pouces permettent une installation rapide. Le réglage de l'angle de vue est simple avec jusqu'à 15° d'inclinaison incrémentielle vers l'avant. Avec une résistance au vent allant jusqu'à 110 mph et le matériel antivol inclus, ce support est idéal pour les patios, les bars, les entrées, les allées et plus encore dans toute application professionnelle - des restaurants, des stades, des commerces de détail et au-delà.

Caractéristiques

  • Jusqu'à 8" de positionnement horizontal
  • Conception Hook-and-Hang™ pour une installation simplifiée
  • Inclinaison incrémentale fixe avec réglages d'angle à 0°, 2°, 5°, 10° ou 15°
  • Résistance au vent jusqu'à 110 mph, altitude 200 pieds (60 m), catégorie « D »
  • Modèle de montage universel - 28,39"L x 17,67"H (721 x 449 mm) VESA® jusqu'à 600 x 400 mm
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 65"
    • VESA Pattern; up to 600 x 400
    • Mounting Pattern; 721 x 449mm (28.39" x 17.67")
    • Weight Capacity; 200lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Distance from Wall; 3.75" (95mm)
    • Increlock Increments; 0, 2, 5, 10, 15
    • Product Dimensions; 30.87" x 18.83" x 3.74" (784 x 478 x 95mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20lb (9kg)
    • Ship Dimensions; 10.188 x 3.125 x 34.25" (258.8 x 79.4 x 870.0mm)
    • UPC Code; 735029272335

    Variant ID: 29193712926835

    Variant SKU: EWMU

    Type: Outdoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.ewmu
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord