Publier vos produits
HPF650 Pull-Out Pivot Wall Mount for 43" to 55" TVs

HPF650 Pull-Out Pivot Wall Mount for 43" to 55" TVs

Traduit par Google,

Le HPF650 combine les meilleures caractéristiques de notre FPS-1000 dans un design contemporain et léger, ce qui le rend essentiel pour les applications murales ou encastrées/dans les meubles. Avec un pivot intégré de 30°, le HPF650 garantit que vos invités pourront toujours trouver l'angle de vue parfait. Ce support est conforme à la norme VESA® et s'adapte à pratiquement tous les téléviseurs jusqu'à 60 lb. Doté de fonctionnalités, d'une esthétique maximale, d'une installation polyvalente et d'options de compatibilité TV infinies, le HPF650 est la solution idéale pour toute application hôtelière ou résidentielle.

Caractéristiques

  • La plaque d'adaptation en forme de I permet d'éviter de bloquer les connexions à l'arrière du téléviseur
  • Le design contemporain et léger s'intègre parfaitement dans n'importe quel décor de pièce
  • Déplié ou rétracté, le téléviseur reste centré sur le support
  • Réglez la tension de fermeture en fonction de vos préférences d'installation grâce à la fonction de tension de verrouillage réglable
  • Le support universel s'adapte aux modèles de montage VESA® de 200 x 200 à 400 x 400 mm
  • Montage encastré pour applications dans les meubles lorsqu'il est utilisé en conjonction avec l'accessoire de support intégré au meuble, ACC-HPF650, pour un aspect fini propre
  • Conçu pour les montants en bois et en métal de 16" ou pour les montants simples
  • Le pivot intégré jusqu'à ±30° offre des angles de vision réglables
  • Le pivot facilement extractible permet un accès rapide à la maintenance
  • D'un simple tour de vis, le mécanisme de verrouillage réglable vous permet de contrôler la tension nécessaire pour fermer le support contre le mur
  • Peut être monté en double sur des montants de 16" ou sur un seul montant
  • Les vis de sécurité empêchent la falsification et le vol
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 43" to 55"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 400 x 400
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.12" - 10.95" (54 - 278mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; +30/-30
    • Product Dimensions; 20.65" x 10.25" x 2.32" x 10.95" (524 x 260 x 54 - 278mm)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 24.50" x 9.75" x 4.25" (622 x 248 x 108mm)
    • Package Ship Weight; 14.81lb (6.72kg)
    • UPC Code; 735029298052
    • Package Contents; Wall Mount, Universal Adaptor and Mounting Hardware

    Variant ID: 29193730293875

    Variant SKU: HPF650

    Type: Rack

Spécifications techniques
  • Réference unique.hpf650
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord