Publier vos produits
ST16D SmartMount® Display-Specific Tilt Wall Mount for up to 71" Displays

ST16D SmartMount® Display-Specific Tilt Wall Mount for up to 71" Displays

Traduit par Google,

La gamme dédiée propose des solutions spécifiques à l'affichage pour le montage d'écrans de taille moyenne à grande. Elle est compatible avec l'inventaire complet de plaques d'adaptation PLP spécifiques à l'affichage de Peerless-AV, garantissant un ajustement précis pour presque tous les écrans. Ce support mural offre un réglage d'inclinaison de +15°/-5° pour des options de visualisation parfaites. De plus, les installateurs peuvent choisir entre une plaque murale pour les centres de montants de 16", parfaite pour toutes les applications de style portrait, ou une plaque murale plus polyvalente pour les centres de montants de 16" à 24". Tous les modèles sont livrés pré-assemblés pour une installation rapide et facile.

Caractéristiques

  • La conception Easy-Glide™ garantit que l'écran est solidement fixé à la plaque murale
  • Réglage horizontal de l'affichage jusqu'à 8" (203 mm) pour centrer l'affichage sur le mur | La fonction IncreLok incluse offre un verrouillage d'inclinaison fixe par incréments de 5° lorsqu'elle est utilisée
  • L'inclinaison permet un réglage de +15/-5° sans utiliser d'outils
  • Choisissez entre une plaque murale centrale de 16" (406 mm) uniquement ou de 16" à 24" (406 à 610 mm)
  • S'adapte à n'importe quelle plaque d'adaptation PLP ou LC spécifique à l'écran
  • Le modèle ST16D est livré avec une plaque murale de 19,25" (489 mm) de large, parfaite pour les installations de style portrait.
  • Les plaques murales défonçables offrent un accès au mur, améliorant ainsi les options de gestion des câbles
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 71"
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.98" (75.7mm)
    • Product Dimensions; 19.25 x 10.48 x 3.01" (489 x 266 x 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.1lb (4.6kg)
    • Ship Dimensions; 12.25 x 4.25 x 20.25" (311.2 x 108.0 x 514.4mm)
    • UPC Code; 735029240143

    Variant ID: 34322257608835

    Variant SKU: ST16D

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.st16d
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit