Publier vos produits
Xtreme™High Bright Outdoor Displays

Xtreme™High Bright Outdoor Displays

Traduit par Google,

Aucun écran d'extérieur lisible à la lumière du jour n'a été conçu pour résister aux éléments extérieurs difficiles comme le Peerless-AV® Xtreme™ High Bright. Dotés d'une conception entièrement scellée, classée IP68 et d'un système breveté Dynamic Thermal Transfer™, les écrans d'extérieur Xtreme High Bright ne nécessitent aucun entretien, ne sont dotés d'aucun ventilateur, évent ou filtre et sont entièrement protégés contre l'eau, la poussière, l'humidité et même les insectes. Le verre de protection de l'écran est collé optiquement, ce qui augmente le rapport de contraste perçu et réduit l'éblouissement, offrant une qualité d'image étonnante même en plein soleil. Avec une plage de températures de fonctionnement de -31°F à 140°F, les écrans Xtreme sont conçus pour fonctionner toute l'année à l'extérieur, sans se soucier des vagues de température extrêmement chaudes ou froides. Cette gamme d'écrans commerciaux High Bright offre une puissance lumineuse de 2500 nits pour lutter contre les conditions d'éclairage ambiant élevées, tandis que le capteur de lumière ambiante ajuste automatiquement la luminosité de l'écran pour optimiser la consommation d'énergie et améliorer l'expérience de visionnage. Offrant des capacités inégalées, les écrans extérieurs Xtreme High Bright sont la solution d'affichage numérique ou de divertissement parfaite pour toute application professionnelle.

Caractéristiques

  • Le verre de protection antireflet à liaison optique augmente le rapport de contraste perçu et réduit l'éblouissement, offrant une qualité d'image étonnante, même en plein soleil
  • Lisible à la lumière du jour avec rétroéclairage LED et résolution Full HD 1080p pour une image lumineuse et nette
  • Comprend un polariseur à plaque quart d'onde, permettant des installations en mode portrait et paysage
  • Le panneau IPS offre une précision des couleurs, même sous les angles les plus difficiles
  • Surveillance à distance et locale, prise en charge via une interface utilisateur adressable IP, pour les diagnostics de température, d'humidité et de consommation d'énergie de l'écran
  • La barre de son extérieure étanche Xtreme TM offre un son de la plus haute qualité (accessoire en option)
  • Capteur de lumière ambiante Ajuste automatiquement la luminosité pour correspondre au mieux aux conditions d'éclairage, ce qui optimise la consommation d'énergie de l'écran et améliore l'expérience de visionnage (accessoire d'extension ALS en option disponible)
  • Rendement lumineux élevé Offre un rendement lumineux de 2 500 nits pour lutter contre les conditions d'éclairage ambiant élevées
  • Conception entièrement étanche avec l'indice environnemental le plus élevé (IP68) qui empêche la pénétration de matières étrangères, telles que l'eau, la poussière, l'humidité et les insectes, de pénétrer dans l'écran
  • Le verre trempé résistant aux chocs, classé IK10, protège l'écran contre le vandalisme et les débris
  • Le système breveté Dynamic Thermal Transfer TM maintient les composants internes correctement refroidis en cas de chaleur extrême
Spécification
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Screen Size; 43'', 49'', 55''
    • Aspect Ratio; 16:9
    • Resolution; 1920 x 1080
    • Viewing Angle; 178 Vertical/Horizontal
    • Analog TV; NTSC
    • Digital TV; ATSC,QAM,H.264,MPEG4
    • Picture Adjustment; Brightness/Contrast/Tint/Sharpness/Color
    • Picture Mode; Standard, Dynamic, Personal, Theater
    • Color Temperature Adjustment; Cool, Normal, Warm
    • Screen Adjustment; 4:3/16:9/Full/Zoom
    • Clock, Sleep Timer; Yes
    • MTS; Yes
    • V-Chip; Yes
    • Closed Caption; Yes
    • Electronic Program Guide; Yes
    • Noise Reduction; Yes
    • 3-D Comb Filter & De-Interlace; Yes
    • Mute; Yes
    • OSD Language; English, French, Spanish
    • TV Input; Coax, 75 ohm (x1)
    • VGA Input; 15 pin D-SUB (x1)
    • HDMI Input; HDMI (x3), 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
    • CVBS Input; 3.5mm (x1)
    • YPbPr Input; 3.5mm (x1), 480i, 480p, 720p, 1080i
    • VGA Stereo Audio Input; 3.5mm (x1)
    • CVBS Stereo Audio Input; 3.5mm (x1)
    • YPbPr Stereo Audio Input; 3.5mm (x1)
    • Audio Stereo Output; 3.5mm Headphone Jack (x1), Optical (x1)
    • USB; Yes-Image/Text/Video
    • RS232; DB-9 (Female)
    • Operating Temperature; -31°F to 140°F
    • IP Rating; IP68
    • Safety/EMC; FCC Class A
    • Bezel Color; Black
    • Glass; IK10 Rated
    • VESA® Pattern; 400 x 200, 400 x 400

    Package Specs

    • Shipping Weight; 145lb ( 66KG)
    • UPC Code; 735029322580

    Variant ID: 39607077339267, 33697942831235, 43187499663491

    Variant SKU: XHB554-EUK, XHB653-EUK, XHB754-EUK

    Type: Outdoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.xtreme-high-bright-outdoor-display
  • Famille de produitsOutdoor Solutions
  • Groupe de produitsOutdoor Displays & TVs
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-37 19 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord