Publier vos produits
Pella® Impervia® Fixed Frame Window
Pella® Impervia® Fixed Frame Window

    Pella® Impervia® Fixed Frame Window

    3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Les baies vitrées Pella Impervia ne fonctionnent pas. Parce qu'ils ne s'ouvrent ni ne se ferment, la conception contribue à améliorer l'efficacité énergétique. Des grilles en aluminium extrudé en option sont collées des deux côtés du verre isolant pour donner l'apparence de vitrines en aluminium. Des lignes épurées et minimalistes permettent un verre plus visible, ce qui fait de ces fenêtres une excellente option pour les projets modernes.

    • Style intemporel et performances éprouvées avec une résistance inégalée et une durabilité durable.
    • Testé à l'extrême, de -40°F à 180°F.
    • Conçu pour offrir la flexibilité des systèmes de vitrage fixe en aluminium avec une efficacité énergétique considérablement améliorée.
    • Option de revitrage intérieur pour des réparations de verre plus faciles dans les endroits difficiles d'accès.
    • Fenêtres à cadre fixe disponibles dans des tailles allant jusqu'à 143-1/2" de largeur ou de hauteur, avec un maximum de 70 pieds carrés.
    • Classe de performance et grade CW50.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pella-impervia-fixed-frame-window
    • Famille de produitsFixed Windows
    • Groupe de produitsPella® Impervia®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis