Publier vos produits
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
    Pemsa

    Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays

    Chemin de câble fil en acier avec système Click à connexion rapide et bord de sécurité arrondi pour le support et la conduction des câbles. Le chemin de câble Rejiband® est composé de tiges de treillis électrosoudées qui offrent une grande résistance et une grande élasticité. La facilité de montage, grâce à sa flexibilité et à son système de connexion rapide Click sans vis pour supports et accessoires, permet d’économiser sur les coûts de matériel et de main d’œuvre. Fabriqué selon les normes internationales IEC 61537. Sa grande variété de tailles et de Systèmes de Protections facilite le choix le plus approprié en fonction des besoins de chaque installation.

    Spécification
    • Installation rapide de chemin de câble de réseau pour la canalisation, le transport et la distribution de câbles d'installations électriques et / ou de télécommunications dans: les travaux de génie civil, les tunnels, les parkings, les bâtiments publics, les centres commerciaux, les grandes infrastructures, les aéroports, les lignes de métro, les trains. Secteur tertiaire et applications industrielles: naval, pétrochimique, textile, chimique, alimentaire.

      Grande force et élasticité, adaptable à chaque installation permettant une économie de plus de 30% sur l'assemblage.

      Bord de sécurité arrondi qui empêche d'endommager les câbles et l'installateur

      Un système de connexion rapide avec des joints prémontés réduit le temps d'installation de 40%.

      'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

      Hauteur 60 ou 100 mm et largeur disponible en 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 et 600 mm avec une large gamme d'accessoires.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Rejiband_Rapide
    • Famille de produitsRejiband, Wire mesh Tray System
    • Groupe de produitsCable tray
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000853
    • Nom ETIMMesh cable tray
    • Nom UNSPSCCable accessories
    • Code UNSPSC26121630
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_12
    • Description de l'Uniclass 2015Cable baskets
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution