AS615 S/EWAS615 S/EWAS615 S/EW
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

AS615 S/EW

Plafonnier à LED pour rail d'intérieur.
Spécification
  • - Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique de surface ISO 9227 - Optiques symétriques, asymétriques et double asymétrique - Optique symétrique (S/EW) et double asymétrique (2A/M) - Appareil compatible avec des rails électrifiés et des accessoires d'installation de la série OTR TRACKS RAILS - Le luminaire convient pour une installation sur des rails standards tels que EUROSTANDARD PLUS® - Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI - Consultez l'usine pour d'autres température de couleur et indice de rendu cromatiques
Spécifications techniques
  • Réference unique.as615-sew
  • Famille de produitsIndoor - Retail
  • Groupe de produitsTrack lights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)99
  • Largeur (mm)620
  • Profondeur (mm)185
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Titre OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Asie Afrique Océanie L'Europe