Publier vos produits
ELIA CL

ELIA CL

Luminaire LED en polycarbonate blanc conçu pour un montage au plafond ou en surface, idéal pour l’éclairage des escaliers, des salles de bains/salles de repos et des zones de services, il est rapide et facile à installer et présente des lignes simples.
Spécification
  • - Disponible dans deux tailles et deux puissances, il est doté d’un diffuseur en polycarbonate opale, disponible en température de couleur de 4,000 K (blanc neutre) et d’un indice de rendu de couleur de plus de 80 - Il est également disponible en version Capteur, avec détection de mouvement jusqu’à 8 m, un rayon jusqu’à 120° et une durée de 30 secondes, ainsi qu’en version Secours, où le flux lumineux est garanti pendant 3 heures de fonctionnement à 10 % - Il a été conçu pour résister à des variations de température allant de -20 °C à +45 °C, et offre une protection contre la pénétration d’eau et de poussière IP54 ainsi que contre les chocs et impacts IK08 - Léger et facile à manipuler, ELIA CL est simple à installer grâce à l’étrier en acier à l’arrière de l’appareil pour un montage mural, à bornier rapide à l’arrière de l’appareil pour le câblage électrique et au mécanisme de verrouillage à baïonnette pour fixer le diffuseur sur le corps - Les références indiquées ci-dessous avec un MOQ nécessitent une quantité minimale de commande. Veuillez contacter nos agents commerciaux pour connaître la disponibilité, les délais de livraison et les quantités requises
Spécifications techniques
  • Réference unique.elia-cl
  • Famille de produitsTechnical indoor
  • Groupe de produitsWall and ceiling surface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000301
  • Nom ETIMLuminaire bollard
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Titre OmniClassLighting Posts

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie