Publier vos produits
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL

    ELIA FL

    Projecteur LED de puissances intermédiaire et élevée pour les applications extérieures et intérieures dans des applications industrielles, tertiaires et sportives, telles que les façades, les entrepôts, les parkings et les terrains de sport.
    Spécification
    • - Grâce à son corps en aluminium moulé noir et à revêtement poudre, ainsi qu’à son verre de fermeture, ce projecteur est robuste, durable (IP66 et IK08) et capable de résister à des conditions environnementales difficiles (telles que des variations de températures ambiantes de -30 °C à +50 °C) - Disponible dans 4 tailles et puissances (50 W, 100 W, 150 W et 200 W), la gamme offre une grande flexibilité grâce à ses multiples combinaisons possibles : 3 choix de température de couleur (3,000 K blanc chaud, 4,000 K blanc neutre et 5,700 K blanc froid) avec un indice de rendu de couleur supérieur à 80 ; 2 choix d’alimentation intégrés (Marche/Arrêt ou DALI) ; et 2 choix optiques (60° et asymétriques) - Ce projecteur peut être monté au plafond, au mur ou au sol via l’étrier en acier réglable intégré avec un rapporteur angulaire, ou monté sur poteaux (jusqu’à un diamètre de 61 mm) à l’aide d’un étrier spécifique (à commander séparément) - Les références indiquées ci-dessous avec un MOQ nécessitent une quantité minimale de commande. Veuillez contacter nos agents commerciaux pour connaître la disponibilité, les délais de livraison et les quantités requises
    Spécifications techniques
    • Réference unique.elia-fl
    • Famille de produitsProfessional
    • Groupe de produitsProfessional floodlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
    • Titre OmniClassFloodlight Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie