Publier vos produits
FL SQUARE 600 SM MP

FL SQUARE 600 SM MP

Luminaire à LED en saillie d'intérieur pour installation en surface.
Spécification
  • - Boîtier en aluminium extrudé et peint L'appareil est disponible avec des optiques différentes : - Cache de diffuseur blanc opalin pour une diffusion optimale de la lumière et une grande uniformité (OP) - Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP) - optique à orientation lumineuse en technopolymère pour une diffusion homogène de la lumière - Anti-éblouissement conforme à la norme DIN EN 12464-1 (versions avec microprisme) - Diffusion d'une lumière directe et léger rétro-éclairage - Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM - Driver intégré
Spécifications techniques
  • Réference unique.fl-square-600-sm-mp
  • Famille de produitsTechnical indoor
  • Groupe de produitsWall and ceiling surface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)52
  • Largeur (mm)596
  • Profondeur (mm)596
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titre OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie