Publier vos produits
GUELL ZERO KIT S/M

GUELL ZERO KIT S/M

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227 - Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit - La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température - Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillanté - Visserie extérieure en acier inoxydable - Ressorts de fermeture de la vitre en acier inoxydable - Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse - Équipé d’1 mètre de câble H05RN-F 3G1 mm² - Les versions GUELL ZERO KIT sont livrées assemblées avec bras de déport de 0,5 mètre avec boîtier de connexion intégré, permettant le raccordement en série - Consultez l'usine pour d'autres température de couleur et indice de rendu cromatiques
Spécifications techniques
  • Réference unique.guell-zero-kit-sm
  • Famille de produitsProfessional
  • Groupe de produitsProfessional floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)207
  • Profondeur (mm)720
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie