Publier vos produits
KREOS SR/075

KREOS SR/075

Série d'appareils urbains LED.
Spécification
  • - Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique de surface ISO 9227 - Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression peint, pour mâts Ø 60 mm ou 76 mm - Réflecteurs de très hautes prestations, dans un aluminium très pur poli brillant et oxydé puis ayant subi un traitement PVD silver 99,99%. Celui-ci permet l'obtention d'une surface de plus de 97% de réflectance, sans reflet irisé. - Optiques disponibles selon les modèles : SR/075 pour les routes étroites ayant un rapport L/H (largeur de route/hauteur de poteau) jusqu'à 0,75 ; SR/100 pour les routes à deux voies et ayant un rapport L/H égal à 1 ; SR/125 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,25 ; SR/150 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,5 - Conforme à la norme UNI 10819 et aux lois régionales en matière de pollution lumineuse - Joint en silicone antivieillissement à haute capacité de d'élasticité - Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit - Borne sectionneur de ligne qui coupe automatiquement l'alimentation électrique lors de l’ouverture de l’anneau - Fourni avec un clip de fixation en aluminium moulé par injection et d'un ressort en acier inoxydable. Celui-ci permet d'ouvrir rapidement l'appareil et sans outils en cas d'entretien - Châssis de support de composants amovible, réalisé en tôle d'acier prégalvanisé - Driver électronique à haut rendement - Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (DM) - Fourni avec 1 mètre de câble H07RN-F 2x1.5 mm2 ou H07RN-F 4x1.5 mm2 pour les versions à intensité variable, permettant un raccordement au réseau sans ouvrir le corps d'éclairage. - Visserie extérieure en acier inoxydable - Les versions NEMA sont fournies avec NEMA SOCKET raccordé sur un driver à intensité variable DALI et avec un bouchon court-circuité étanche permettant un fonctionnement en on-off de l'appareil. Il s'agit donc de versions prévues pour le montage des solutions SMART compatibles. - Les versions KREOS peuvent être réalisées sur demande avec toutes les optiques disponibles pour la série. Consulter l'usine - Consultez l'usine pour d'autres températures couleur et indice de rendu des couleurs - Option CLO (Constant light output) disponible. Consulter l'usine
Spécifications techniques
  • Réference unique.kreos-sr075
  • Famille de produitsUrban
  • Groupe de produitsStreetlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)229
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)536
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000062
  • Nom ETIMLuminaire for streets and places
  • Nom UNSPSCResidential street lights
  • Code UNSPSC39111608
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Titre OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie