Publier vos produits
LAMA+ MINI S/EW

LAMA+ MINI S/EW

Appareil à LED à suspension d'éclairage industriel, d'intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique de surface ISO 9227 - Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit - Optiques symétriques, asymétriques et double asymétrique - Branchement électrique au moyen d'un connecteur rapide prise-fiche externe IP66 qui permet le branchement au réseau sans ouvrir l'appareil, réalisé en PA66 avec contacts en laiton argenté, pour câbles Ø 9 à Ø 12 mm - Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité - Crochets de suspension en acier galvanisé - Visserie extérieure en acier inoxydable - Ressorts de fermeture de la vitre en acier inoxydable - Les versions EM sont équipées d'un dispositif d'éclairage de secours ayant une autonomie de 1 heure, elles peuvent être utilisées aussi bien comme éclairage général que pour l'éclairage d'urgence - Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
Spécifications techniques
  • Réference unique.lama-plus-mini-sew
  • Famille de produitsIndustrial
  • Groupe de produitsHigh bay and low bay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)185
  • Profondeur (mm)620
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001716
  • Nom ETIMHigh bay luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie