Publier vos produits
LASER+ 10 EXTREME ELL

LASER+ 10 EXTREME ELL

Projecteur LED haute puissance pour éclairage intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Structure portante en aluminium moulé sous pression, celui-ci ayant été peint avec une poudre polyester après traitement de conversion chimique superficielle ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffuseur avec groupe optique intégré en technopolymère transparent stabilisé aux UV et à la chaleur - Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière - Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité - Dissipateur de très haut rendement réalisé en aluminium extrudé oxydé à l'extérieur - L'excellente dissipation thermique fournie par le dissipateur en aluminium extrudé, permet aux appareils de fonctionner jusqu'à une température ambiante de 50°C maximum, sans l'intervention des dispositifs de sécurité ayant pour but de réduire la puissance du système - Box de connexion électrique réalisé en aluminium moulé sous pression, peint avec une poudre polyester après traitement de conversion chimique superficielle - Connexion électrique au moyen d'un connecteur rapide prise femelle-prise mâle externe IP66, permettant un branchement électrique avec les groupes d'alimentation sans ouvrir le corps d'éclairage, réalisé en polyamide PA66 ; 7 pôles de câbles Ø 13 - Ø 18 mm (LASER+ 30), ou bien 5 pôles de câbles Ø13 - Ø18 mm (LASER+ 20) - Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED - Etrier solide en aluminium moulé par injection, peint avec une poudre de polyester après traitement de conversion chimique superficielle - Étrier en acier peint par poudre polyester après galvanisation à chaud (LASER+ 10) - Vis de fixation en acier inoxydable - La puissance de LASER+ inclut les pertes de l'unité d'alimentation - Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation - Pour alimenter le LASER+ n'utiliser que les groupes d'alimentation disponibles comme accessoires - Des groupes d’alimentation d'intensité variable DALI et DMX-RDM IP66 sont disponibles. Le branchement électrique entre eux et les projecteurs afférents doit être effectué à l'aide d'un câble d'une longueur maximale de 100 mètres - Les projecteurs doivent être combinés correctement avec les groupes d'alimentation, tout en prêtant attention aux modèles et au nombre de canaux de connexion : 2 canaux (2CH) et 3 canaux (3CH) - Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM) - Les versions LASER+ 10 comprennent un groupe d'alimentation se trouvant à l'intérieur d'un coffre de câblage en tôle peinte. La connexion électrique est effectuée dans un box approprié en polyamide au moyen d'un presse-étoupe anti-arrachage M25x1.5 pour des câbles de Ø 9 - Ø 16 mm - Les versions LASER+ 10 sont fournies de série, en fonction des modèles, avec des drivers DALI ou avec un système de variation d'intensité DMX-RDM - Les versions LASER+ 10 sont équipées d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau allant jusqu'à 10 kV (CM et DM) - Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC) - Pour l'installation UP LIGHT, veuillez nous contacter - Design by GIORGIO LODI
Spécifications techniques
  • Réference unique.laser-plus-10-extreme-ell
  • Famille de produitsProfessional
  • Groupe de produitsProfessional floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)102
  • Largeur (mm)781
  • Profondeur (mm)546
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie