Publier vos produits
ORION POST 260

ORION POST 260

Borne LED de jardin pour installation sur poteau.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227 - Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l’intérieur - Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V - Réflecteur aluminium - Joint en silicone anti vieillissement - Structure en acier inoxydable peint (ORION POST 260) - Poteau en aluminium extrudé et peint (ORION POST 600) - Embase livrée avec l'appareil - Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche QUICK, équipé d'un câble
Spécifications techniques
  • Réference unique.orion-post-260
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsGarden post
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)260
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)165
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000301
  • Nom ETIMLuminaire bollard
  • Nom UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Code UNSPSC39111609
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Titre OmniClassLighting Posts
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie